Chápadlo pre blok motora

Výzva

Pri združení obrábacích strojov sa mal obrobok umiestňovať do rozličných upnutí. Na to sa musel obrobok v chápadle otočiť (preorientovať). Výzvu pritom predstavovala predovšetkým vysoká hmotnosť obrobku 450 kg v kombinácii s veľkou obežnou dráhou.

Riešenie

Bolo vyvinuté chápadlo s robustným základným pohonom na báze lineárneho vedenia. Na natáčanie dielov boli vyvinuté špeciálne, dlhé výkyvné čeľuste, ktoré sú poháňané servomotoricky. Okrem toho je chápadlo vybavené vyrovnaním osi XY, aby sa vyrovnali nepresnosti polohy pri ukladaní alebo odoberaní.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.7000 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.480 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť500 [kg]
Hmotnosť obrobku max.400 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa